Opublikuj swoje produkty
Screw connection ACXX9001
Screw connection ACXX9001

    Screw connection ACXX9001

    Adjustable and lockable connection fitting DN 15, polished chromium-plated brass. Packing unit 2 pieces
    Opis
    • overall depth 26.4 mm
      overall height 33 mm
      overall width 61 mm
      quantity 2
      quantity uom pieces
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030041416
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuComplementary parts showers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-09-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.21
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka