Opublikuj swoje produkty
Extension set for F5E-Therm and F3E-Therm ACET9002
Extension set for F5E-Therm and F3E-Therm ACET9002

    Extension set for F5E-Therm and F3E-Therm ACET9002

    Extension set for F5E-Therm and F3E-Therm thermostatic mixer DN 15, electronically controlled, for installation in walls, for depth compensation up to 25 mm.
    Opis
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030044782
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuComplementary parts showers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)53
    • Szerokość (mm)53
    • Głębokość (mm)25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.45
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka