Opublikuj swoje produkty
F3S Self-closing pillar tap F3SV1004
F3S Self-closing pillar tap F3SV1004

    F3S Self-closing pillar tap F3SV1004

    F3S self-closing DN 15 pillar tap for sanitary facilities. Self-closing cartridge, hydraulically controlled, self-closing, stepless adjustment of flow duration. With anti-blocking system 2 (ABS2) for safety switch-off when permanently active. For connection to pre-mixed hot water or cold water. High-polished, chrome-plated brass housing. Aerator with an integrated flow rate controller 3.0 l/min.
    Opis
    • Type of mounting Tap hole
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Inlet size G 1/2 B
      Type of mixing No mixing
      Adjustable flow time Yes
      Material fitting Brass
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Pillar tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown Yes
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030049135
    • Rodzina produktuTaps
    • Grupa produktuSelf closing taps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)147
    • Szerokość (mm)45
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka