Opublikuj swoje produkty
F3S-Mix self-closing pillar mixer F3SM1008
F3S-Mix self-closing pillar mixer F3SM1008

    F3S-Mix self-closing pillar mixer F3SM1008

    F3S-Mix self-closing DN 15 pillar mixer for sanitary facilities. Self-closing cartridge, hydraulically controlled, self-closing, stepless adjustment of flow duration. With anti-blocking system 2 (ABS2) for safety switch-off when permanently active. For connection to hot and cold water via hoses with integrated non-return valves and strainers. Temperature lever with an adjustable turn-proof temperature stop. High-polished, chrome-plated brass housing. Aerator with an integrated flow rate controller 3.0 l/min.
    Opis
    • Type of mounting Tap hole
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Inlet size G3-8
      Type of mixing With mixing
      Material fitting Brass
      Spout projection 100.00 mm
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Pillar tap
      Depressurised No
      Protective shutdown Yes
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030049136
    • Rodzina produktuTaps
    • Grupa produktuSelf closing taps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)147
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka