Opublikuj swoje produkty
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0001
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0001

    Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0001

    Height adjustment for F5 hood hair dryer, for wall mounting, 600 mm continuously adjustable, with constant force rolling band spring, guide rail made of anodised aluminium, with 4 mm thick crystal mirror, fully adhered, covered, vandalism-resistant cable channel, colour combination silver/white end caps. Dimensions 250 x 1200 x 140 mm (W x H x D)
    Opis
    • Overall depth      140.00 mm
      Overall height      1,210.00 mm
      Overall width      250.00 mm
      Material      Aluminium
      Colour combination      Silver / Alpinewhite

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030052329
    • Rodzina produktuDryers
    • Grupa produktuHeight adjusters
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1210
    • Szerokość (mm)250
    • Głębokość (mm)140
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)5.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Suszarki do włosów i rąk
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHair driers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka