Opublikuj swoje produkty
Wall flange ACXM1002
Wall flange ACXM1002

    Wall flange ACXM1002

    Wall flange for washbasin mixers with water connections positioned above one another. All-metal construction, high-polished chrome-plated brass, adjustable water connections.
    Opis
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030058762
    • Rodzina produktuTaps
    • Grupa produktuComplementary parts taps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)110
    • Szerokość (mm)70
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.29
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka