Opublikuj swoje produkty
Single clamping bridge ACXM1003
Single clamping bridge ACXM1003

    Single clamping bridge ACXM1003

    Single clamping bridge for washbasin mixers with water connections positioned above one another, for installation on distribution lines positioned above one another, diameter 45 mm
    Opis
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030058826
    • Rodzina produktuTaps
    • Grupa produktuComplementary parts taps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)95
    • Szerokość (mm)57
    • Głębokość (mm)72
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.51
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka