Opublikuj swoje produkty
Double clamping bridge ACXM1004
Double clamping bridge ACXM1004

    Double clamping bridge ACXM1004

    Double clamping bridge for washbasin mixers with water connections positioned arranged side by side, for installation on distribution lines positioned next to one another, diameter 45 mm
    Opis
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030059971
    • Rodzina produktuTaps
    • Grupa produktuComplementary parts taps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)72
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)130
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka