Opublikuj swoje produkty
Fitting unit for wall mounting AQFU0216
Fitting unit for wall mounting AQFU0216

    Fitting unit for wall mounting AQFU0216

    Fitting unit ready for connection with 2 wash places, for wall mounting, for connection to hot and cold water from right or left at rear. Housing made of stainless steel, satin finished with pre-assembled fitting connection blocks and connection options for power supply to electronic fittings, stainless steel piping, hanging rail and mounting materials. Dimensions of housing 1200 x 173 x 72 mm (W x H x D) Wash place width 600 mm
    Opis
    • circulation no
      fitting separately
      hygiene flushing no
      type of mixing yes
      overall depth 72 mm
      overall height 173 mm
      overall width 1,200 mm
      type of mounting wall mounting
      wash place width 600 mm
      number of wash places 2
      position of water connection from backside
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030064892
    • Rodzina produktuTaps
    • Grupa produktuFitting units
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)173
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)72
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)9.84
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka