F5E - A3000 open washbasin tap DN 15 as finished installation kit for in-wall installation in the basic installation kit, for sanitary facilities. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Electronically controlled, for connection to pre-mixed hot water or cold water. With waterproof electronic module and electric T-junction for connection to system cable, solenoid valve, stainless steel cover plate 190 x 245 x 2 mm, mounting from the front with safety screws, including piezo push-button with start/stop function and recess for KWC wall outlet DN 15 (required separately). Depth adjustability 20 mm. Activated hygiene flushing 24 hours after the last activity. With facility for parameterization, cleaning deactivation and communication via ECC2 function controller, 24 V DC.
Wall outlet must be ordered separately.
Dostępny w krajach:
| Azja | Europa | Oceania | Ameryka północna | Afryka |
|---|---|---|---|---|
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Austria | Australia | Kanada | Republika Południowej Afryki |
Belgia | Stany Zjednoczone | |||
Chorwacja | ||||
Czechy | ||||
Estonia | ||||
Finlandia | ||||
Francja | ||||
Hiszpania | ||||
Holandia | ||||
Irlandia | ||||
Litwa | ||||
Łotwa | ||||
Luksemburg | ||||
Niemcy | ||||
Polska | ||||
Rosja | ||||
Rumunia | ||||
Serbia | ||||
Słowacja | ||||
Słowenia | ||||
Szwajcaria | ||||
Szwecja | ||||
Ukraina | ||||
Węgry | ||||
Wielka Brytania | ||||
Włochy |