Opublikuj swoje produkty
R3 System box F3BF4001
R3 System box F3BF4001

    R3 System box F3BF4001

    R3 Basic installation kit for in-wall installation of finished installation kits for WC flushing valve DN 20. System box made of plastic, 174 x 225 mm, with screw connections, flush pipe connection, shell protection, flush connector for flushing and leak test, no stop valve.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030068205
    • Rodzina produktuFlushing systems
    • Grupa produktuBasic installation kits for flushing systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)225
    • Szerokość (mm)174
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.06
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka