Opublikuj swoje produkty
Hygiene unit for in-wall installation for F5L single lever mixers ACLX1005
Hygiene unit for in-wall installation for F5L single lever mixers ACLX1005

    Hygiene unit for in-wall installation for F5L single lever mixers ACLX1005

    Hygiene unit for F5L single lever mixer, projection 100 mm, for performing automatic hygiene flushing and program-controlled thermal disinfection. Function block with 2 solenoid valve cartridges and an electronic control unit for installation in walls with flush box and cover made of plastic 150 x 80 mm, for battery or mains operation, 6 V DC. Activated water hygiene flushing, fixed interval of 24 hours and saving of statistical data. With option for parameterization and communication via optional, bidirectional remote control. Battery compartment incl. battery or wall-mounted power supply unit must be ordererd separately.
    Opis
    • Quantity 1
      Quantity uom piece
      Power supply connection 6 - 24 V DC
      Power consumption 3 Voltampere
      Protective system IP IP67
      Integral Accessories Electronic control unit
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030068987
    • Rodzina produktuTaps
    • Grupa produktuComplementary parts taps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_88
    • Uniclass 2015 DescriptionThermostatic mixing valves

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka