F3S self-closing bib tap DN 15 with anti-twist protection for sanitary facilities. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Self-closing cartridge, hydraulically controlled, self-closing, adjustable flow duration and anti-blockinng system 2(ABS2) for safety switch-off in case of continuous operation. For connection to pre-mixed hot water or cold water. Rosette diameter 90 mm for visible front mounting, with anti-twist protection for bib tap and mounting material. All-metal construction, polished, chromium-plated brass. Anti-theft aerator with integrated flow regulator 6.0 l/min.
Dostępny w krajach:
| Azja | Europa | Oceania | Ameryka północna | Afryka |
|---|---|---|---|---|
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Austria | Australia | Kanada | Republika Południowej Afryki |
Belgia | Stany Zjednoczone | |||
Chorwacja | ||||
Czechy | ||||
Estonia | ||||
Finlandia | ||||
Francja | ||||
Hiszpania | ||||
Holandia | ||||
Irlandia | ||||
Litwa | ||||
Łotwa | ||||
Luksemburg | ||||
Niemcy | ||||
Polska | ||||
Rosja | ||||
Rumunia | ||||
Serbia | ||||
Słowacja | ||||
Słowenia | ||||
Szwajcaria | ||||
Szwecja | ||||
Ukraina | ||||
Węgry | ||||
Wielka Brytania | ||||
Włochy |