Opublikuj swoje produkty
Electronic trap control AQUA422N
Electronic trap control AQUA422N

    Electronic trap control AQUA422N

    Electronic siphon control unit for invisible installation, for touch-free flushing of KWC stainless steel trough urinals. With connection hoses, solenoid valve, siphon with externally mounted sensor without water contact and electronic box including power supply unit and control with extended blocking time, 230 V AC. Trap cover must be ordered separately.
    Opis
    • default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      flushing volume adjustable no
      functional principle electronic self-closing
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 B
      material fitting synthetic
      minimum flow pressure 1 bar
      parameterization manual
      power supply Connection 230 V AC
      type of power supply Transformer
      protective system IP IP68
      sound insulation no
      with transformer/power supply yes
      type of flushing fitting urinal flush valve
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      type of sensor radar-electronic sensor
      water connection threaded connection (external)
      basic colour other
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3600002630
    • Rodzina produktuFlushing systems
    • Grupa produktuElectronic urinal flushing systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka