Opublikuj swoje produkty
MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05L
MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05L

    MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05L

    MEDCARE dispenser for liquid soaps and disinfectants for wall mounting, stainless steel housing (dishwasher safe up to 60 °C), satin finished surface, material thickness 1.25 mm, grey plastic outlet cover, for 500 ml standard Euro-bottles to be provided by the client, with stainless steel operating lever 223 mm, including wall bracket and mounting material. Dimension 82 x 287 x 223 mm (W x H x D) Disposable plastic pump must be ordered separately.
    Opis
    • filling quantity 500
      filling quantity uom ml
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.25 mm
      overall depth 223 mm
      overall height 287 mm
      overall width 82 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable disinfectant and liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      accent colour grey
      basic colour stainless steel-look
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3600003339
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuSoap dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)287
    • Szerokość (mm)82
    • Głębokość (mm)223
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.57
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka