Opublikuj swoje produkty
MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013
MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013

    MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013

    MEDCARE foldable shower seat for wall mounting, with continuous and ergonomically shaped seat made of polyurethane, colour basalt grey, with integrated reinforcement frame, protection against accidental folding down, wall bracket made of stainless steel, surface satin finished, load capacity up to 150 kg, mounting material to be provided by the client. Dimensions 450 x 90 x 458 mm (W x H x D)
    Opis
    • back yes
      hidden fixing yes
      material stainless steel
      overall depth 458 mm
      overall height 95 mm
      overall width 450 mm
      type of fixing screw
      type of grab rail showerseat
      type of mounting wall mounting
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3600003783
    • Rodzina produktuGrab rails
    • Grupa produktuShower seats and backs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)90
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)458
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPoliuretan
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_83
    • Uniclass 2015 DescriptionShower seats

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka