Opublikuj swoje produkty
EXOS Toilet brush holder EXO687X
EXOS Toilet brush holder EXO687X

    EXOS Toilet brush holder EXO687X

    EXOS toilet brush holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, front closed housing, brush with stainless steel handle and black nylon brush head, brush holder on the right, removable plastic drip tray, mounting material included.
    Opis
    • brush colour black
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 97 mm
      overall height 298 mm
      overall width 110 mm
      surface finish satin finished
      type of brush CNS-nylon
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3600008886
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuToilet brush holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-09-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)298
    • Szerokość (mm)110
    • Głębokość (mm)97
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)1.07
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka