Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
kwc_professional/products/89aee9b8-25a3-4f2b-903b-0a55f29ff518
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Dozowniki
EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EX
Niedostępne w Stany Zjednoczone
KWC Group Management AG
Obserwuj
EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EX
EXOS paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, cylinder lock with key, capacity 300-400 pieces for paper with Z-fold, including mounting material.
Pobierz
Opis
Opis
filling quantity
400
filling quantity uom
towels
lock
key-lock
material
stainless steel
material code
1.4301 Chrome Nickel steel V2A
material thickness
1.2 mm
overall depth
120 mm
overall height
500 mm
overall width
304 mm
surface finish
satin finished
type of consumable
paper towel
type of fixing
screw
type of mounting
recessed mounting
type of operation
manual operation
accent colour
stainless steel
basic colour
stainless steel
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
3600008902
Rodzina produktu
Accessories
Grupa produktu
Paper towel dispensers
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2025-09-05
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
500
Szerokość (mm)
304
Głębokość (mm)
120
Linki
Linki
Url produktu
https://kwc-professional.com/en_AE/and-nbsp_p3600008902
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal nierdzewna
Zaprojektowano w
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Wyprodukowano w
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Waga netto (kg)
4.14
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Dozowniki
Uniclass 2015 Code
Pr_40_70_22_62
Uniclass 2015 Description
Paper towel dispensers
Dostępny w krajach:
Azja
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Podobne produkty
KWC Group Management AG
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP
4.7
(
11
)
Pobierz
KWC Group Management AG
RODAN paper towel dispenser RODX600
Pobierz
KWC Group Management AG
MAXIMA Commercial sink with frame MAXL140-70FDW
Pobierz
KWC Group Management AG
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E
Pobierz
KWC Group Management AG
Wash trough MIRANIT SOLX1200T
Pobierz
KWC Group Management AG
RODAN paper towel dispenser RODX600E
5.0
(
5
)
Pobierz