Opublikuj swoje produkty
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
    Lammhults

    A22 Barstool 78

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(6 recenzje)
    The leg frame consists of curved steel tubes in three different diameters. This inter-play of thinner and thicker lines gives A22 its striking graphic character, which is accentuated by the seat surface’s laser-cut pattern. It is also designed for movement and change. A gap between its tubular frame and the back edge of the seat creates an integrated handle for easy moving and lifting. An add-on cushion simply wraps over the seat surface like a scarf. A22 is available as a stool or a bar stool.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnya22-barstool-780
    • Rodzina produktuBarstools and Stools
    • Grupa produktuA22
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)820
    • Szerokość (mm)540
    • Głębokość (mm)440
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble