Opublikuj swoje produkty
Campus Table H72 140x135
Lammhults

Campus Table H72 140x135

The Campus table is a straightforward table system, with a wide range of top sizes and shapes, combined with a clever system of modular legs and galvanized frame rails. Just like Campus chair they’re clear-cut and simple, and fit right in to almost any environment. Use Campus as study table, desk, dining table or create a conference table linking several tables to each other.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycampustable-h720-1400x1350
  • Rodzina produktuTables and Trolleys
  • Grupa produktuCampus
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)1400
  • Głębokość (mm)1350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyDrewno
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble