Opublikuj swoje produkty
Add Barstool Back 63
Lammhults

Add Barstool Back 63

Add stool/barstool comes in three heights, with or without a back. Made from bent steel tubing and a seat of molded wood, upholstered in textile or covered in black polyurethane, Add brings a unique expression to any busy environment or work environment. The Add series consists of a number of versions, such as Add chair, Add Move chair and Add Work chair, but also accessories. (presented separately)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyadd-barstool-back-630
  • Rodzina produktuBarstools and Stools
  • Grupa produktuAdd
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)990
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Waga netto (kg)6.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble