Opublikuj swoje produkty
Add Magazine Rack 50
Add Magazine Rack 50
Add Magazine Rack 50
Add Magazine Rack 50
    Lammhults

    Add Magazine Rack 50

    Add accessories. It stores clothes. It stores journals. It even stores flowerpots. In fact, Add stores just about anything you need, simply and elegantly. The storage elements are structural and thoughtfully simple, allowing them to be easily linked in any combination. The powder-coated steel tubing elements come in two widths, with fixed or swivel base.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyadd-magazinerack-50
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuAdd
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1700
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)420
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyIron
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)22
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCMeble