Opublikuj swoje produkty
Area Footstool 60
Area Footstool 60
Area Footstool 60
    Lammhults

    Area Footstool 60

    This modular seating series with its six different modular units inspires to creative and flexible seating solutions. Use them separately or in groups to create exiting configurations. Two-, three- or even more seater sofas are easily created. The innovative linking device, Quicklink, consisting of built-in magnets makes the units easy to regroup. The airy table in perforated sheet metal makes a perfect complement to the upholstered units. The high back version offers a feeling of seclusion in open areas and enables building a soft, sophisticated room within the room.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyarea-footstool60
    • Rodzina produktuEasy Chairs and Sofas
    • Grupa produktuArea
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)450
    • Szerokość (mm)760
    • Głębokość (mm)560
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTapicerka
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)10
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCMeble