Opublikuj swoje produkty
Campus Air Armchair Sledbase
Lammhults

Campus Air Armchair Sledbase

With Campus Air, Lammhults and the Danish designers Johannes Foersom and Peter Hiort-Lorenzen moved Campus forward with a new seat and back of fiberglass-reinforced polyamide plastic. With an optional weather-resistant frame, Campus Air can be used outdoors. The durable solid polyamide surface resists scratching and is easy to clean.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycampusair-armchair-sledbase
  • Rodzina produktuChairs and Armchairs
  • Grupa produktuCampus
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)760
  • Szerokość (mm)560
  • Głębokość (mm)490
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Waga netto (kg)11.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble