Opublikuj swoje produkty
Campus Air Chair 4 legs
Campus Air Chair 4 legs
Campus Air Chair 4 legs
Campus Air Chair 4 legs
Campus Air Chair 4 legs
    Lammhults

    Campus Air Chair 4 legs

    With Campus Air, Lammhults and the Danish designers Johannes Foersom and Peter Hiort-Lorenzen moved Campus forward with a new seat and back of fiberglass-reinforced polyamide plastic. With an optional weather-resistant frame, Campus Air can be used outdoors. The durable solid polyamide surface resists scratching and is easy to clean.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycampusair-chair-4legs
    • Rodzina produktuChairs and Armchairs
    • Grupa produktuCampus
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)760
    • Szerokość (mm)470
    • Głębokość (mm)490
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Waga netto (kg)11.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble