Opublikuj swoje produkty
Campus Table H72 D105
Lammhults

Campus Table H72 D105

The Campus table adds to the practical perfection of Campus as an office and conference solution. When used with Campus chairs, there is a “consistent attitude for the interior”, a design simplicity in function and style. The Campus table is a straightforward table system, with a wide range of top sizes and shapes, combined with a clever system of modular legs and galvanized frame rails. Just like Campus chair they’re clear-cut and simple, and fit right in to almost any environment. Use Campus as study table, desk, dining table or create a conference table linking several tables to each other.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycampustable-h720-d1050
  • Rodzina produktuTables and Trolleys
  • Grupa produktuCampus
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)1050
  • Głębokość (mm)1050
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)15.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły