Opublikuj swoje produkty
Chicago III Trolley
Chicago III Trolley
    Lammhults

    Chicago III Trolley

    The stylish and easy-to-move Chicago trolleys work beautifully at home or in the workplace. Chicago I trolley is a small side table with three shelves and Chicago III is the more common table used as a sofa table together with a seating group.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnychicago-trolley-iii-h430
    • Rodzina produktuTables and Trolleys
    • Grupa produktuChicago
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)430
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyLaminat
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble