Opublikuj swoje produkty
Funk Table H110 160x80
Lammhults

Funk Table H110 160x80

Function, simplicity and clarity define the Funk table collection. Office work has evolved as workers meet and exchange ideas in an increasing number of settings. The workspace can now be a meeting room, a large open office, a lounge or even the company café. Funk is a great flexible collection, with a strong visual identity for the office landscape, available for any application in the modern work place.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfunktable-h1100-1600x800
  • Rodzina produktuTables and Trolleys
  • Grupa produktuFunk
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1100
  • Szerokość (mm)1600
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyDrewno
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble