Opublikuj swoje produkty
Finno Arcsport
Lappset

Finno Arcsport

Finno lekplatsutrustning utgörs av en serie lekplatsklassiker i trä. Finno lekplatsutrustning omfattar gungor, sandlådor, rutschkanor, klätterställningar, gungdjur och karusellprodukter, multiaktivitetsutrustning samt sportutrustning för användare i olika åldrar.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfinno_arcsport
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-06-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3250
  • Szerokość (mm)13420
  • Głębokość (mm)28390
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wFinlandia
  • Waga netto (kg)25
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Place zabaw
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameProfiles
  • UNSPSC code301023