Opublikuj swoje produkty
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
    Laudescher

    LINEA 4.2.1 Suspended ceiling

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(5 recenzje)

    Acoustic solid wood panels for suspended ceiling

    Opis
    • TECHNICAL SPECS Form: linear Total thickness : 55 mm Wood section: 42 x 20 mm Black rear wooden counter-slats: 34 x 45 mm Spacing between slats: 18 mm Average void area: 30% FINISH/FIRE REACTION Natural (D-s1,d0) Natural (B-s2,d0) Clear varnish (B-s2,d0) Wax Color (B-s2,d0) Wax Color (D-s1,d0) Wax Color MC (B-s2,d0) Wax Color MC (B-s2,d0) Wax Color MC (D-s1,d0)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylauder-linea-4-2-1-ceiling
    • Rodzina produktuLINEA
    • Grupa produktuSuspended ceiling
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameSuspended ceiling systems
    • UNSPSC code30161604
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 54 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSuspended Wood Ceilings
    • OmniClass Number23-15 13 21 15
    • OmniClass TitleWood Ceiling Panels
    • CSI UniFormat II CodeC3030
    • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Dania
    Francja
    Niemcy
    Szwajcaria
    Szwecja
    Wielka Brytania