Opublikuj swoje produkty
KARTELL BY LAUFEN Shower mixer
LAUFEN
Zarchiwizowane

KARTELL BY LAUFEN Shower mixer

shower single-lever mixer 40 mm Ecototal cartridge with flow and temperature brake intrinsically safe against backflow cool touch
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3313370041411
  • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
  • Grupa produktuBRASSWARE
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-03-05
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)3.12
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815