Opublikuj swoje produkty
FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm,with sockets CH, without sensor switch, right door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm,with sockets CH, without sensor switch, right door

Mirror cabinet, aluminium, 1 double mirrored door, with 2 LED lighting elements,with sockets CH, without sensor switch, right door Mirror cabinet, aluminium, 1 double mirrored door, with 2 LED lighting elements,with sockets CH, without sensor switch, right door Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Door – Glass 3+3 mm 1 door with inside and outside mirrors, including handle (optional usable) With vertical LED light 2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 3 glass shelves (adjustable)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny408312
  • Rodzina produktuFRAME 25
  • Grupa produktuMirror cabinets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)750
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)12.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Europa