Opublikuj swoje produkty
FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, without socket, without sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, without socket, without sensor switch

Mirror cabinet, aluminium, 2 double mirrored doors, with 2 LED lighting elements, without socket, without sensor switch Mirror cabinet, aluminium, 2 double mirrored doors, with 2 LED lighting elements, without socket, without sensor switch Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Doors – Glass 3+3 mm 2 doors, with inside and outside mirrors, including handles (optional usable) With vertical LED light 2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 6 glass shelves (adjustable) 3/3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny408523
  • Rodzina produktuFRAME 25
  • Grupa produktuMirror cabinets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)750
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)20.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia