Opublikuj swoje produkty
FLORAKIDS Mirror 'Flower'
LAUFEN

FLORAKIDS Mirror 'Flower'

Flower mirror
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny461601
  • Rodzina produktuFLORAKIDS
  • Grupa produktuMirrors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)383
  • Szerokość (mm)436
  • Głębokość (mm)21
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWęgry
  • Waga netto (kg)3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Lustra
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS