Opublikuj swoje produkty
FRAME 25 Mirror cabinet 600 mm, with sockets EU, with sensor switch, right door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 600 mm, with sockets EU, with sensor switch, right door

Mirror cabinet, aluminium, 1 double mirrored door, with 2 LED lighting elements, with sockets EU, with sensor switch, right door Mirror cabinet, 1 door (R), 2 lights, optional: EU or sockets CH, sensor switch, Mirror cabinet, aluminium, 1 double mirrored door, with 2 LED lighting elements, with sockets EU, with sensor switch, right door
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny408402
  • Rodzina produktuFRAME 25
  • Grupa produktuMirror cabinets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)750
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)15.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia