Opublikuj swoje produkty
FRAME 25 Mirror cabinet 1000 mm, ambient lighting, with sockets EU, with sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 1000 mm, ambient lighting, with sockets EU, with sensor switch

Mirror cabinet, aluminium, with 2 LED lighting elements and bottom ambient lighting, with sockets EU, with sensor switch Mirror cabinet, aluminium, with 2 LED lighting elements and bottom ambient lighting, with sockets EU, with sensor switch Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Doors – Glass 3+3 mm 2 doors, with inside and outside mirrors, including handles (optional usable) With vertical LED light 2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 6 glass shelves (adjustable) 3/3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny408653
  • Rodzina produktuFRAME 25
  • Grupa produktuMirror cabinets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)750
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)23.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia