Opublikuj swoje produkty
FLORAKIDS Shelf
LAUFEN

FLORAKIDS Shelf

Shelf LAUFEN FLORAKIDS, sanitary ceramic, dimensions 550 x 130 mm, Further options: Surface refinement LCC (only white), Order no. 87703.1
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny877031
  • Rodzina produktuFLORAKIDS
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)45
  • Szerokość (mm)130
  • Głębokość (mm)550
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)2.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCObiekt