Opublikuj swoje produkty
PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1500 mm
LAUFEN
Zarchiwizowane

PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1500 mm

Cutable double countertop basin LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 1500 x 380/510 mm, symmetric, per basin 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, cutable to 1350 mm, integreated, shelves, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap, holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap dispenser left, and right, electronic valve unit to control water temperature and flow, rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture, Order no. 81370.6
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny813706
  • Rodzina produktuPALACE
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)165
  • Szerokość (mm)510
  • Głębokość (mm)1500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)35
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe