Opublikuj swoje produkty
RIGO 827360 Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, vertical S-trap, without fixing holes for floor installation,  incl. cistern
LAUFEN

RIGO 827360 Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, vertical S-trap, without fixing holes for floor installation, incl. cistern

Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, vertical S-trap, with 2 fixing holes for floor installation, incl. cistern
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny827360
  • Rodzina produktuRIGO
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)860
  • Szerokość (mm)650
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures