Opublikuj swoje produkty
PALACE Cistern, Dual-Flush, water inlet at the bottom right
LAUFEN

PALACE Cistern, Dual-Flush, water inlet at the bottom right

Cistern LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, dimensions 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet bottom right 1/2” brass, Scandinavia Standard, matching floorstanding WC pan, order no. 82470.6/option 231, Further options: Surface refinement LCC (only white), Order no. 82870.5
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny828705
  • Rodzina produktuPALACE
  • Grupa produktuCISTERNS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)420
  • Szerokość (mm)380
  • Głębokość (mm)160
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)14.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne