Opublikuj swoje produkty
KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 500 mm
LAUFEN
Zarchiwizowane

KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 500 mm

Combipack 500 mm, washbasin 'slim' with vanity unit with 2 drawers, incl. drawer organiser
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny860331
  • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
  • Grupa produktuCompounds
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)725
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)43
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings