Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Corner small washbasin
LAUFEN

LAUFEN PRO Corner small washbasin

Corner small washbasin
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH816612
  • Rodzina produktuWashbasins
  • Grupa produktuLAUFEN PRO
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)180
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks