Opublikuj swoje produkty
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
Opis
  • Compatible with:H891332|H891333|H891331|H891330|H926101
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH823332
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuKARTELL• LAUFEN
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)370
  • Szerokość (mm)430
  • Głębokość (mm)560
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets