Opublikuj swoje produkty
LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical
LAUFEN

LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical

Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical
Opis
  • Compatible with:H828082|H828083|H891082|H891083|H891084
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH825087
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuLUA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)405
  • Szerokość (mm)358
  • Głębokość (mm)635
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)26
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets