Opublikuj swoje produkty
PANEL LED LINE® 15-36W 2250-5040LM 4000K DIORA
PANEL LED LINE® 15-36W 2250-5040LM 4000K DIORA
PANEL LED LINE® 15-36W 2250-5040LM 4000K DIORA
PANEL LED LINE® 15-36W 2250-5040LM 4000K DIORA
PANEL LED LINE® 15-36W 2250-5040LM 4000K DIORA
PANEL LED LINE® 15-36W 2250-5040LM 4000K DIORA
PANEL LED LINE® 15-36W 2250-5040LM 4000K DIORA
PANEL LED LINE® 15-36W 2250-5040LM 4000K DIORA
    LED line

    PANEL LED LINE® 15-36W 2250-5040LM 4000K DIORA

    Niski wskaźnik olśnienia oprawy poprawia bezpieczeństwo i komfort pracy. Układ optyczny produktu odpowiada za wąski kąt świecenia. Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników. Produkt osiąga wydajność świetlną na min. poziomie 150lm/W. Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta. Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.

    Kolor ma ogromny wpływ na samopoczucie człowieka. Zielony odpręża, żółty rozwesela, czerwony pobudza, niebieski koi nerwy. Odpowiednim dobraniem kolorów możemy nadać wnętrzu charakter.

    Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów stworzyliśmy kolorowe oprawy LED line® DIORA RAL COLOURS przeznaczone do montażu w sufitach systemowych oraz tradycyjnych.

    Kolorowe panele LED line® DIORA RAL COLOURS oświetlą i ozdobią wnętrza przedszkoli, sal zabaw, oddziałów dziecięcych i innych lokali przeznaczonych na pobyt dzieci, a także wnętrza komercyjne w których kolor opraw może być dostosowany do designu marki.

    Opis
    • Panel ma moc 15-36 W i temperaturę barwową 4000 K. W produkcie zastosowano diodę typu SMD2835. Produkt ten osiąga skuteczność świetlną 150-140 lm/W. Strumień świetlny generowany przez produkt wynosi 2250-5040 lm. Kąt świecenia diody wynosi 75 °.

      Zakres napięcia zasilania dla tego produktu wynosi: 220-240 AC.

      Klasa szczelności produktu to IP20. Bezpieczeństwo i komfort pracy poprawia niski wskaźnik olśnienia UGR<16

      Współczynnik odwzorowania barw Ra ≥ 80.

      Trwałość każdej z diod to ponad 50000 h. Współczynnik mocy (power factor) wynosi PF> 0,9. Ilość cykli włącz/wyłącz to 50000.

      Klasa energetyczna produktu to A++.

      Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym to: I.

      Dołączony zasilacz Multi Power Driver pozwala regulować zakres strumienia świetlnego za pomocą przełączników DIP switch. Zakres regulacji jest bardzo szeroki i umożliwia użytkownikowi łatwy wybór spośród 8 różnych konfiguracji. Regulacja zaczyna się od mocy oprawy 15W (strumień świetlny 2250lm wydajność oprawy na poziomie 150lm/W), aż do 36W, gdy oprawa emituje strumień świetlny 5040lm, utrzymując przy tym wydajność świetlną na poziomie 140 lm/W.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDIORA
    • Rodzina produktuDIORA
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)596
    • Szerokość (mm)596
    • Głębokość (mm)19
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła