Opublikuj swoje produkty
PANEL LED LINE OKRĄGŁY EASY FIX AURA
PANEL LED LINE OKRĄGŁY EASY FIX AURA
PANEL LED LINE OKRĄGŁY EASY FIX AURA
    LED line

    PANEL LED LINE OKRĄGŁY EASY FIX AURA

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(8 recenzje)

    Panel można dopasować do niemal każdego otworu dzięki regulowanemu rozstawowi zaczepów montażowych. Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta. Panel można zamontować zarówno podtynkowo, jak i natynkowo. Sposób montażu każdy dostosuje do swoich indywidualnych potrzeb. Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników. Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.

    Opis
    • Ten produkt jest dostępny z inną mocą i CCT:

      6W 2700K 450lm / 4000K 470lm

      12W 2700K 1010lm / 4000K 1060lm

      18W 2700K 1570lm / 4000K 1650 450lm

      24W 2700K 2200lm / 4000K 2300lm

      W produkcie zastosowano diodę typu SMD2835. Produkt ten osiąga skuteczność świetlną 87 lm/W Strumień świetlny generowany przez produkt wynosi 1570 lm. Kąt świecenia diody wynosi 120 °.

      Zakres napięcia zasilania dla tego produktu wynosi: 220-260 AC.
      Klasa szczelności produktu to IP20. Dyfuzor rozpraszający światło emitowane przez diody LED wykonany jest z: GLASS.

      Współczynnik odwzorowania barw Ra ≥ 80. Trwałość każdej z diod to ponad 30000 h. Współczynnik mocy (power factor) wynosi PF> 0,9. Ilość cykli włącz/wyłącz to 50000. Klasa energetyczna produktu to A++.

      Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym to: II.

      Produkt pracuje w zakresie temperatur -5/+40 °C. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEASY-FIX_O
    • Rodzina produktuEASY-FIX
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyAkryl
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła