Opublikuj swoje produkty
Oprawa LED line® EASY-FIX panel kwadratowy
LED line

Oprawa LED line® EASY-FIX panel kwadratowy

Panel można dopasować do niemal każdego otworu dzięki regulowanemu rozstawowi zaczepów montażowych. Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta. Panel można zamontować zarówno podtynkowo, jak i natynkowo. Sposób montażu każdy dostosuje do swoich indywidualnych potrzeb. Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników. Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.

Opis
  • Oprawa dostępna jest w różnych wariantach mocy oraz temperatur barwowych:

    6W 2700K 450lm / 4000K 470lm

    12W 2700K 850lm / 4000K 890lm

    18W 2700K 1300lm / 4000K 1450lm

    24W 2700K 2150lm / 4000K 2300lm

    Jako źródło światła zastosowano diody SMD2835. Oprawa charakteryzuje się wydajnością świetlną 90 lm/W. Kąt świecenia wynosi 120°.Zakres napięcia wejściowego to 220-260 AC. Klasa szczelności oprawy: IP20. Optyka oprawy (dyfuzor) wykonano z PMMA. Współczynnik odwzorowania barw RA wynosi >80. Żywotność oprawy określona została na poziomie 30000h. Współczynnik mocy oprawy PF> 0,5. Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000. Klasa energetyczna A++. Klasa ochrony: II. Temperatura pracy oprawy -5/+40 °C. Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnątrz pomieszczeń. 

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyEASY-FIX_SQUARE
  • Rodzina produktuEASY-FIX
  • Grupa produktuLighting
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-01-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliwęglan
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001744
  • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight