Opublikuj swoje produkty
PANEL LED LINE OKRĄGŁY EASY FIX AURA SMART 18W
PANEL LED LINE OKRĄGŁY EASY FIX AURA SMART 18W
PANEL LED LINE OKRĄGŁY EASY FIX AURA SMART 18W
    LED line

    PANEL LED LINE OKRĄGŁY EASY FIX AURA SMART 18W

    Panel można dopasować do niemal każdego otworu dzięki regulowanemu rozstawowi zaczepów montażowych. Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta. Panel można zamontować zarówno podtynkowo, jak i natynkowo. Sposób montażu każdy dostosuje do swoich indywidualnych potrzeb. Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników. Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.

    Opis
    • Panel Easy Fix ma moc 18 W i temperaturę barwową 2700-6500 K. W produkcie zastosowano diodę typu 2835. Produkt ten osiąga skuteczność świetlną 61-78 lm/W Strumień świetlny generowany przez produkt wynosi 1200-1400 lm. Kąt świecenia diody wynosi 120 °.

      Zakres napięcia zasilania dla tego produktu wynosi: 220-260 AC.
      Klasa szczelności produktu to IP20. Dyfuzor rozpraszający światło emitowane przez diody LED wykonany jest z: PMMA.

      Współczynnik odwzorowania barw Ra ≥ 80. Trwałość każdej z diod to ponad 30000 h. Współczynnik mocy (power factor) wynosi PF> 0,5. Ilość cykli włącz/wyłącz to 50000. Klasa energetyczna produktu to A++.

      Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym to: II.

      Produkt pracuje w zakresie temperatur -5/+40 °C. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEASY-FIX_TUYA
    • Rodzina produktuEASY-FIX
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)215
    • Szerokość (mm)215
    • Głębokość (mm)13
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyAkryl
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła