Opublikuj swoje produkty
LED LINE® OPRAWA HERMETYCZNA LINIOWA TRI-PROOF LINKER
LED LINE® OPRAWA HERMETYCZNA LINIOWA TRI-PROOF LINKER
LED LINE® OPRAWA HERMETYCZNA LINIOWA TRI-PROOF LINKER
LED LINE® OPRAWA HERMETYCZNA LINIOWA TRI-PROOF LINKER
    LED line

    LED LINE® OPRAWA HERMETYCZNA LINIOWA TRI-PROOF LINKER

    W produkcie wykorzystano materiały oraz rozwiązania konstrukcyjne zwiększające jego wytrzymałość udarową. Produkt cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz jest wandaloodporny. Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania. Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta. Ergonomia montażu natynkowego lub na zawiesiach. To jedne z najważniejszych cech hermetycznej lampy LED line® TRI-PROOF. Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.

    Opis
    • TRI-PROOF to hermetyczna oprawa LED, stworzona z myślą o oświetleniu obiektów: medycznych, branży spożywczej, przemysłowych i magazynów.

      Lampa przemysłowa LED line® ma moc 55 W i temperaturę barwową 4000 K W produkcie zastosowano diodę typu 2835. Produkt ten osiąga skuteczność świetlną 130 lm/W. Strumień świetlny generowany przez produkt wynosi 7150 lm. Kąt świecenia diody wynosi 180 °.

      Zastosowany układ zasilający gwarantuje szeroki zakres napięcia wejściowego 220-240V AC , co umożliwia niezawodną pracę produktu nawet w przypadku wahań napięć w sieci elektrycznej. Takie rozwiązanie zdecydowanie zmniejsza ryzyko awarii urządzenia. 

      Klasa szczelności produktu to IP 65, co zapewnia jego pyło- i wodoszczelność. Produkt jest odporny na udar o energii 5J - posiada klasę odporności mechanicznej IK08. Odporność produktu na uszkodzenia gwarantuje materiał, z którego wykonany jest klosz - poliwęglan

      Produkt nie współpracuje ze ściemniaczami. Współczynnik odwzorowania barw Ra ≥ 80. Trwałość każdej z diod to ponad 100000 h. Współczynnik mocy (power factor) wynosi PF> 0,95. Ilość cykli włącz/wyłącz to 50000. Klasa energetyczna produktu to A+.

      Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym to: I.

      Produkt pracuje w zakresie temperatur -25 / +45 °C .

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLINKER
    • Rodzina produktuLINKER
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)61
    • Szerokość (mm)1180
    • Głębokość (mm)72
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1100
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła