Opublikuj swoje produkty
PLAFON LED LINE® OKRĄGŁY 220-240V LUNAR
LED line

PLAFON LED LINE® OKRĄGŁY 220-240V LUNAR

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)

W produkcie wykorzystano materiały oraz rozwiązania konstrukcyjne zwiększające jego wytrzymałość udarową. Produkt cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz jest wandaloodporny. Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania. Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.

Opis
  • PLAFON LED line® LUNAR jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych w biurach, hotelach, szkołach, budynkach wielorodzinnych, jak również w różnego typu budynkach magazynowych czy prywatnych, gdzie potrzebujemy opraw z czujnikiem ruchu, aby nie szukać włącznika, tylko automatycznie oświetlić sobie drogę lub wejście.

    Co ważne, doskonałym miejscem do zamontowania tej oprawy są łazienki w miejscach publicznych i wejścia do mieszkań na klatkach schodowych. Dodatkową zaletą, która potwierdza zasadność stosowania oprawy w toaletach jest gwarancja zachowania wodoszczelności IP65 dla całej oprawy, czyli mogą być stosowane w warunkach o podwyższonej wilgotności.

    Cechą niezwykle ważną jest łatwy i szybki montaż i demontaż, warto na to zwrócić uwagę, ponieważ do sufitu lub ściany przykręcamy tylko uchwyt montażowy i łączymy przewody na szybkozłączki, następnie nakładamy plafon na uchwyt. Natomiast do demontażu służą dwa przyciski, które odblokowują uchwyt.

    Podstawowe parametry, które są istotne z punktu widzenia przeznaczenia budynków i miejsc w których będą zamontowane:

    - IP65 – bardzo wysoka pyło- i wodoszczelność, gdzie 6 oznacza najwyższy stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych drutem oraz ochronę przed najdrobniejszym pyłem, a 5 oznacza ochronę przed strugą wody 12,5l/min laną na obudowę z każdej strony. Dzięki takiej odporności oprawa może być swobodnie stosowana w zakładach stolarskich i innych zakładach przemysłowych o wysokim narażeniu na obecność pyłów, a także o podwyższonej wilgotności.

    - IK10 jest oznaczeniem najwyższej wytrzymałości mechanicznej tzw. Wandaloodporność, oznacza odporność na uderzenie o energii 20J. Jest to niezwykle istotny parametr w budynkach przemysłowych i na klatkach schodowych, gdzie istnieje ryzyko uderzenia w oprawę kamieniem, czy zahaczenia ciężkim przedmiotem.

    - YELLOW-FREE - klosz zbudowany jest z nieżółknącego poliwęglanu, wytrzymałego na wpływ promieni UV

    Na produkt udzielana jest 5 letnia gwarancja, która daje pewność że oprawa będzie służyła Użytkownikom przez długie lata.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLUNAR
  • Rodzina produktuLUNAR
  • Grupa produktuLighting
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła